PL-010-0100-013-AAE
Centryco
Centry®Covers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{centryco/centry_covers/pl.prj},{NB=PL-010-0100-013-AAE-2},{TYPE=PL},{SD=2},{W=100},{V=13},{MATERIALS=A},{TRAVEL=A},{INSTAL=E}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Centryco
Description
Pilots - Centry Covers
Bill of material
PL-010-0100-013-AAE
PN
Part No.
PL-010-0100-013-AAE
TYPE
Type
PL
SD
Shaft Diameter
mm
값 입력 SD
Shaft Diameter
mm
cm
inch
ft
확인
X
Cover Inside Diameter
10
mm
W
Cover Extended Length
100
100
mm
V
Cover Compressed Length
13
13
mm
Z
Cover Outside Diameter
17
mm
A
6
mm
B
9.75
mm
C
17
mm
MATERIALS
Materials
1095 Scaleless Blue
301 Stainless
1095 Scaleless Blue
301 Stainless
TRAVEL
Travel
Horizontal/Vertical Large End Travels
Diagonal Large End Travels
Horizontal Only Large End Travels
Vertical Only Large End Travels
Horizontal/Vertical Large End Travels
Diagonal Large End Travels
Horizontal Only Large End Travels
Vertical Only Large End Travels
INSTAL
Installation/Duty/OD
Over End OD per Catalog
Open Wound OD per Catalog
Over End OD per Catalog
Open Wound OD per Catalog