CHAMBRELAN - R82DD-1000
Chambrelan
Telescopic slides with partial extension
Steel telescopic slides with partial extension
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{chambrelan/partial20extension/steel/r82dd.prj},{NB=chambrelan_R82DD-1000-0},{NNCUSTOM=R82DD},{NTCUSTOM=2 beams ball bearing telescopic slides},{CNSORDERNO=R82DD-1000},{DESC=2 beams ball bearing telescopic slides},{MATERIAL=Zinc plated carbon Steel},{L=1000},{D=610},{LOAD=495},{FORM=Closed},{INFO=Detail},{INFOS=https://www.chambrelan.com/R82DD},{INAMECLOSED=02493__r82dd2d10002d0},{INAMEOPEN=02494__r82dd2d10002d1},{SHA256CLOSED=6WSnbL5kEQ69SEBhXUzreA7R1/2aEg0SK7KLQoayzjA=},{SHA256OPEN=ejvBamRus5uM26O/IT6afemichwEwZKJxu0hKbrS7kU=},{NAMECLOSED=02493__r82dd-1000-0},{NAMEOPEN=02494__r82dd-1000-1},{REFCLOSED=R82DD-1000-0},{REFOPEN=R82DD-1000-1},{KEYWORDS=Linear, Guide, Telescopic, Slides}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Chambrelan
Description
R82DD - Steel Super Heavy Duty Telescopic Slide - Partial Extension - Double Extension - max Load rating : 500 kg - Lengths : 500 - 2000 mm
Bill of material
CHAMBRELAN - R82DD-1000
CNSORDERNO
R82DD-1000
R82DD-1000
DESC
2 beams ball bearing telescopic slides
MATERIAL
Material
Zinc plated carbon Steel
L
Extension
1000
1000
mm
D
Closed length
610
610
mm
LOAD
Load per pair on major axis
495
495
kg
FORM
Form
Closed
Open
Closed
Open
INFO
Detail