카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
SE410122
CHANTO AIR HYDRAULICS
F.R.L Combinations Unit
Pressure Switch
SE4/SE5 digital pressure switch
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{chanto/f.r.l_combinations_unit/pressure_switch/se4_se5_digital_pressure_switch/se4_se5_digital_pressure_switch_body.prj},{NB=SE410122},{MODEL=SE4},{PR=1},{PS=01},{OS=22},{CC=},{SPO=},{SP=Nil:Reverse pressure two directions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CHANTO AIR HYDRAULICS
Description
SE4/SE5 - DIGITAL PRESSURE SWITCH
Bill of material
SE410122
MODEL
Model
SE4
SE4
PR
Pressure range
1:Vacuum -101~0 kPa
2:Positive (high pressure) 0~1 MPa
3:Positive (low pressure) 0~100 kPa
1:Vacuum -101~0 kPa
2:Positive (high pressure) 0~1 MPa
3:Positive (low pressure) 0~100 kPa
PS
Port size
01:PT1/8
N1:NPT1/8
G1:G1/8
01:PT1/8
N1:NPT1/8
G1:G1/8
OS
Output specification
22:2NPN output&1 analog output
30:2NPN Out put
62:2PNP output&1 analog output
70:2PNP out put
22:2NPN output&1 analog output
30:2NPN Out put
62:2PNP output&1 analog output
70:2PNP out put
CC
Cable length/connector
Nil:With 2-meter cable
D:With M8,4-pin male connector
Nil:With 2-meter cable
D:With M8,4-pin male connector
SPO
Spare parts(optional)
Blank
A1:Mounting bracket(BT-1)
A2:Mounting bracket(BT-2)
B:Panel adapter
C:Panel adapter+front protective cover
D:Male threads pipping
Blank
A1:Mounting bracket(BT-1)
A2:Mounting bracket(BT-2)
B:Panel adapter
C:Panel adapter+front protective cover
D:Male threads pipping
SP
Spare parts
Nil:Reverse pressure two directions