카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
GML32x25Y(0)
CHANTO AIR HYDRAULICS
Pneumatic Cylinder/Air Cylinders
Guided Cylinders
GM-Two Rod Cylinder
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/guided_cylinders/gm/gm_astr_asmtab.prj},{NB=GML32x25Y(0)},{SERIES=GM},{BEARINGTYPE=L},{BORE=32},{STROKE=25},{ASTR=Y},{REEDSWITCH=},{SWITCHQUANTITY=},{POS=0},{PPATH=assemblies/gm_asmtpl.prj},{A=126.5},{B=37.5},{C=67},{D=55},{E=M12X1.25},{F=32.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
CHANTO AIR HYDRAULICS
Description
GM-Y - Twin-rod cylinder
Bill of material
GML32x25Y(0)
SERIES
Series
GM
BEARINGTYPE
Bearing type
L:Bushing
M:Linear bearing
L:Bushing
M:Linear bearing
BORE
Bore
32
32
mm
STROKE
Stroke
25
50
75
100
125
150
175
200
25
50
75
100
125
150
175
200
mm
ASTR
Y:Adjustable stroke 25cm
Y:Adjustable stroke 25cm
mm
REEDSWITCH
Reed switch
Blank:Without sensor switch
TE-Z73
TE-Y59A
TE-Y7P
Blank:Without sensor switch
TE-Z73
TE-Y59A
TE-Y7P
SWITCHQUANTITY
Switch quantity
Blank:Without sensor switch
Blank:Without sensor switch
POS
Position of rod
mm
값 입력 POS
Position of rod
mm
cm
inch
ft
확인
A
126.5
126.5
mm
B
37.5
37.5
mm
C
67
67
mm
D
55
55
mm
E
M12X1.25
M12X1.25
mm
F
32.5
32.5
mm