카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
Frontflangend20
CHELIC
Cylinders
Free mount cylinder
ND Free mount cylinder
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/multimount_cylinder/nd_series/nd_front_flange.prj},{NB=Frontflangend20},{BORE=20},{A=64},{B=52},{C=13.4},{D=26.4},{E=ø5.5 Thru hole},{F=ø5.5 Thru hole ,Hole ø9 x 8 dp},{G=7},{H=3.7},{I=14},{J=27.5},{K=16},{L=8},{M=40},{N=30},{EM=5.500},{F1=9.000},{F2=8.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
ND Front Flange - Knock multmount cylinder
Bill of material
Frontflangend20
BORE
Bore size
20
20
mm
A
64
64
mm
B
52
52
mm
C
13.4
13.4
mm
D
26.4
26.4
mm
E
ø5.5 Thru hole
ø5.5 Thru hole
F
ø5.5 Thru hole ,Hole ø9 x 8 dp
ø5.5 Thru hole ,Hole ø9 x 8 dp
G
7
7
mm
H
3.7
3.7
mm
I
14
14
mm
J
27.5
27.5
mm
K
16
16
mm
L
8
8
mm
M
40
40
mm
N
30
30
mm