카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
RMT25-Q-25
CHELIC
Cylinders
Reversing clamping cylinder
RMT Reversing clamping cylinder
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/reversing_clamping_cylinder/rmt_series/rmt_asmtab.prj},{NB=RMT25-Q-25},{MODEL=RMT},{RCT=25},{AG=Q},{GBS=25},{MODEL1=},{SS=},{NOSS=},{PS=},{NOPS=},{PPATH=assemblies/rmt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
RMT Series - 180° Reversing clamping cylinder
Bill of material
RMT25-Q-25
MODEL
Model
RMT
RCT
Rotary cylinder torque
25 : 2.2N.m
50 : 5.5N.m
25 : 2.2N.m
50 : 5.5N.m
AG
Applicable gripper
Q : HDQ
M : HMQ
W : HDW
Q : HDQ
M : HMQ
W : HDW
GBS
Gripper bore size
25
32
40
25
32
40
mm
MODEL1
Model1
None : No
None : No
SS
Sensor switch
None : No sensor switch
SG : Sensor switch codeġ(CS-8G)
SB : Sensor switch codeġ(CS-8B)
None : No sensor switch
SG : Sensor switch codeġ(CS-8G)
SB : Sensor switch codeġ(CS-8B)
NOSS
Number of sensor switch
None : No
None : No
PS
Proximity sensor
None : No proximity sensor
None : No proximity sensor
NOPS
Number of proximity sensor2
None : No
None : No
A
118.0
mm
B
83
mm
C
3.0
mm
D
8
mm
E
6.0
mm
F
M3x0.5Px6dp
mm
G
6.0
mm
H
2
mm
J
2.0
mm
K
3.0
mm
M
14.0
mm
N
38.0
mm
P
6.5
mm
Q
3
mm
R
33
mm
LC
L Close
24.0
mm
LO
L Open
27.0
mm