카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
PMUB-5-10-1-NC
CHELIC
Valves
PMUB-5000、7000 3 ports2 position pilot valve
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{chelic/valve/pmub_series/pmub_body.prj},{NB=PMUB-5-10-1-NC},{TYPE=PMUB:3 ports 2 positions pilot valve},{MODEL=5},{AIRPILOTNO=10},{CONNECTIONTYPE=1},{VALVEFUNCTION=NC},{NOOFMANIFOLDS=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
PMUB - VALVE
Bill of material
PMUB-5-10-1-NC
TYPE
type
PMUB:3 ports 2 positions pilot valve
MODEL
model
5:5000 series
5:5000 series
AIRPILOTNO
air pilot no.
10:single air pilot
10:single air pilot
CONNECTIONTYPE
connection type
Rc1/8"
Rc1/8"
VALVEFUNCTION
valve function
Normal closed
Normal open
Normal closed
Normal open
NOOFMANIFOLDS
no.of manifolds
None : without manifold
M1: 1set
None : without manifold
M1: 1set