GB/T9113.1 250PN1.0MPa(RF)
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.1-2000
pn1.0mpa
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.1-2000/pn1.0mpa/gb9113.1-2000pn1.0mparf.prj},{NB=GB/T9113.1 250PN1.0MPa(RF)},{IDNR=},{DN=250},{DD=395},{K=350},{L=22},{N=12},{M=M20},{D=319},{F=2},{C=26},{NN=298},{R=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T 9113.1-2000 PN10 RF - Integral steel pipe flanges with flat face or raised face
Bill of material
GB/T9113.1 250PN1.0MPa(RF)
IDNR
Ident number
DN
250
250
mm
DD
DD=Capital d
395
395
mm
K
350
350
mm
L
22
22
mm
N
12
12
mm
M
screw thread standard
M20
M20
D
319
319
mm
F
2
2
mm
C
26
26
mm
NN
NN=Capital n
298
298
mm
R
10
10
mm