피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
C10B-3
Chinese Manufacturers
HCC
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hcc/cb-3.prj},{NB=C10B-3},{INO=C10B-3},{P=15.875},{D1=10.160},{B1=9.650},{D2=5.080},{T=1.700},{H2=14.730},{PT=16.590},{L=52.800},{QQ=66.700},{Q=2.990}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
CB-3 - CB-3
Bill of material
C10B-3
INO
Chain NO. ISO
C10B-3
C10B-3
P
Pitch
15.875
15.875
mm
D1
Roller dia.
10.160
10.160
mm
B1
Inside Width
9.650
9.650
mm
D2
Pin dia.
5.080
5.080
mm
T
Plate thinckness
1.700
1.700
mm
H2
plate depth
14.730
14.730
mm
PT
transverse pitch
16.590
16.590
mm
L
pin length
52.800
52.800
mm
QQ
Ultimate tensile strength
66.700
66.700
KN
Q
Weight approx.
2.990
2.990
kg/m