29384
Chinese Manufacturers
SPU
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/spu/gb5859-94.prj},{NB=29384},{SE=93},{TA=29384},{D=420.000},{DD=650.000},{T=140.000},{D1=520.000},{DD1=626.000},{B=48.000},{C=68.000},{A=235.000},{R=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 116
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T 5859-94 - Rolling bearings-Self-aligning thrust roller bearings-Boundary dimensions
Bill of material
29384
SE
Series
93
93
mm
TA
symbol of bearings
29384
29384
mm
D
420.000
420.000
mm
DD
650.000
650.000
mm
T
140.000
140.000
mm
D1
D1MAX
520.000
520.000
mm
DD1
DD1MAX
626.000
626.000
mm
B
BMIN
48.000
48.000
mm
C
68.000
68.000
mm
A
235.000
235.000
mm
R
RSMIN
6.000
6.000
mm