Riveted nuts GB/T 17880.2 M8X1.25X19.5
Chinese Manufacturers
XINTAI
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xintai/gb17880.2-99.prj},{NB=Riveted nuts GB/T 17880.2 M8X1.25X19.5},{GUIGE=M8},{D=8.000},{P=1.250},{DD=11.000},{D1=9.200},{DK=14.000},{DKMAX=14.000},{K=1.500},{R=0.300},{L=19.500},{LMAX=19.500},{L1=9.000},{D0=11.000},{H1=12.300},{HMIN=4.500},{HMAX=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 31
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T 17880.2-99 - Countersunk head riveted nuts
Bill of material
Riveted nuts GB/T 17880.2 M8X1.25X19.5
GUIGE
Thread specification
M8
M8
D
8.000
8.000
mm
P
1.250
1.250
mm
DD
11.000
11.000
mm
D1
9.200
9.200
mm
DK
14.000
14.000
mm
DKMAX
14.000
14.000
mm
K
1.500
mm
R
0.300
0.300
mm
L
19.500
19.500
mm
LMAX
19.500
19.500
mm
L1
Referrence
9.000
9.000
mm
D0
11.000
11.000
mm
H1
Referrence
12.300
12.300
mm
HMIN
Rivet joint thickness
4.500
4.500
mm
HMAX
Rivet joint thickness
6.000
6.000
mm