Screws GB/T 68 M4x35
Chinese Manufacturers
YIBIAO
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/yibiao/gb68-2000.prj},{NB=Screws GB/T 68 M4x35},{IDNR=},{D=4.000},{D3=3.141},{P=0.700},{L=35.000},{A=1.400},{DK=8.400},{K=2.700},{N=1.510},{R=1.000},{T=1.300},{X=1.750},{V=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 120
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
GB/T 68-2000 - Slotted countersunk flat head screws(common head style)
Bill of material
Screws GB/T 68 M4x35
IDNR
Ident number
D
Nominal thread diameter
4.000
4.000
mm
D3
Nominal core diameter
3.141
3.141
mm
P
Pitch of bolt
0.700
0.700
mm
L
Nominal length
35.000
35.000
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
1.400
1.400
mm
B
Thread length
30.900
30.900
mm
DK
Diameter of the head
8.400
8.400
mm
K
Head height
2.700
2.700
mm
N
Width of slot
1.510
1.510
mm
R
Transition radius under head
1.000
1.000
mm
T
Depth of the driving feature
1.300
1.300
mm
X
Length of the thread run-out
1.750
1.750
mm