Q198B816
Chinese Manufacturers
YUEYI
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/yueyi/q198b.prj},{NB=Q198B816},{D=M8},{D1=16.4},{D1MAX=16.4},{D1MIN=15.6},{K=3.2},{KMAX=3.2},{KMIN=2.8},{E=2.25},{EMAX=2.25},{EMIN=1.75},{F=5.3},{FMAX=5.3},{FMIN=4.7},{H=1.1},{HMAX=1.1},{HMIN=0.9},{D2=14.0},{D2MAX=14},{D2MIN=13},{R=0.4~0.9},{A=5.0},{HA=9},{L=16},{RMAX=0.900},{M=8.000},{P=1.250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
Q198B - Bear face projection welding stud
Bill of material
Q198B816
D
M8
M8
mm
D1
16.4
16.4
mm
D1MAX
16.4
16.4
mm
D1MIN
15.6
15.6
mm
K
3.2
3.2
mm
KMAX
3.2
3.2
mm
KMIN
2.8
2.8
mm
E
2.25
2.25
mm
EMAX
2.25
2.25
mm
EMIN
1.75
1.75
mm
F
5.3
5.3
mm
FMAX
5.3
5.3
mm
FMIN
4.7
4.7
mm
H
1.1
1.1
mm
HMAX
1.1
1.1
mm
HMIN
0.9
0.9
mm
D2
14.0
14.0
mm
D2MAX
14
14
mm
D2MIN
13
13
mm
R
0.4~0.9
0.4~0.9
mm
A
max
5.0
5.0
mm
HA
dia. of Hole assembly(re.)
9
9
mm
L
16
16
mm