HB 4-20-16
Chinese Manufacturers
YYXC
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/yyxc/hb4-20-2002.prj},{NB=HB 4-20-16},{IDNR=},{SERIES=1},{D0=16},{DN=0},{D=16.0},{D1=17.2},{D2=24.8},{M=M27X1.5},{DD=27},{P=1.5},{H=6.5},{T=18},{DD1=23},{DD2=42},{T1=32},{B=3},{L=74},{L1=57},{C=30},{BB=17},{S=24},{M3=8.22},{M4=22.9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 35
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
HB4-20-2002 - Tee,B type,flared tube
Bill of material
HB 4-20-16
IDNR
Ident number
SERIES
1
1
D0
nominal size
16
16
mm
DN
nominal size
0
0
mm
D
16.0
16.0
mm
D1
17.2
17.2
mm
D2
24.8
24.8
mm
M
M27X1.5
M27X1.5
DD
27
27
mm
P
1.5
1.5
mm
H
6.5
6.5
mm
T
18
18
mm
DD1
23
23
mm
DD2
42
42
mm
T1
32
32
mm
B
3
3
mm
L
74
74
mm
L1
57
57
mm
C
30
30
mm
BB
17
17
mm
S
24
24
mm
M3
weight of 100 pieces of Aluminium alloy in theory
8.22
8.22
Kg
M4
weight of 100 pieces of steel in theory
22.9
22.9
Kg