피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
RCC2-00-25-21-R
CKD
공압 실린더
클램프 실린더
로터리 클램프 실린더 RCC2
RCC2 - 로터리 클램프 실린더
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/clamp_cylinder/rcc2_series/rcc2/rcc2_wo_asmtab.prj},{NB=RCC2-00-25-21-R (0)},{TYPE=RCC2},{BORE=25},{MS=00},{STROKE=21},{POS=0},{ROTD=R},{INFOTEXT=Product Info },{A=57},{B=49},{C=26},{D=6.0},{EE=M5 x 0.8},{F=40},{G=-},{H=-},{K=51},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 15},{L=-},{M=10},{MM=12},{N=28.0},{O=-},{P=24},{R=9},{X=8},{Y=4.5},{FDX=6.5},{FCX=-},{FHX=42},{FLX=52},{FMX=65},{MTX=9},{PPATH=../rcc2_parts/rcc2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
スイッチ無 RCC2
BOM
RCC2-00-25-21-R
TYPE
형번
RCC2
BORE
튜브 내경
25
25
mm
MS
취부 형식
00: 기본형
FA:로드 측 플랜지형
FB:헤드 측 플랜지형
HI:헤드 측 인로 부착
00: 기본형
FA:로드 측 플랜지형
FB:헤드 측 플랜지형
HI:헤드 측 인로 부착
STROKE
스트로크
21
31
21
31
mm
POS
스트로크 위치
mm
값 입력 POS
스트로크 위치
mm
cm
inch
ft
확인
ROTD
회전 방향
R:로드 측에서 볼 때 클램프(Pull)시: 시계 방향으로 90도 회전
L:로드 측에서 봤을 때 클램프(Pull) 시 : 반시계 방향으로 90도 회전
R:로드 측에서 볼 때 클램프(Pull)시: 시계 방향으로 90도 회전
L:로드 측에서 봤을 때 클램프(Pull) 시 : 반시계 방향으로 90도 회전
INFOTEXT
제품정보
제품정보
A
57
57
mm
B
49
49
mm
C
26
26
mm
D
6.0
6.0
mm
EE
M5 x 0.8
M5 x 0.8
F
40
40
mm
G
-
-
mm
H
-
-
mm
K
51
51
mm
KA
M6깊이11
M6깊이11
KK
M8깊이15
M8깊이15
L
-
-
mm
M
10
10
mm
MM
12
12
mm
N
28.0
28.0
mm
O
-
-
mm
P
24
24
mm
R
9
9
mm
X
8
8
mm
Y
4.5
4.5
mm
FD
-
mm
FC
-
mm
FH
-
mm
FL
-
mm
FM
-
mm
MT
-
mm