您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
M1-B2-40-CA
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
中口徑氣缸 CMK2
CMK2-H - 複動 低油壓型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/cmk2_series/cmk2_h/cmk2_clevis_bracket.prj},{NB=M1-B2-40-CA-25-R},{TYPE=M1-B2-40-CA},{AM=CMK2-CA (Eye bracket type)},{BORE=25},{CD=12},{MR=11},{MASS=162},{MA=CA},{VERS=R},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
CMK2 Clevis bracket (B2) - CMK2 Series common accessory
明細表
M1-B2-40-CA
TYPE
Model no.
M1-B2-40-CA
M1-B2-40-CA
AM
Applicable model
CMK2-CA (Eye bracket type)
CMK2-CA (Eye bracket type)
BORE
Applicable tube inner diameter
25
25
mm
CD
12
12
mm
MR
11
11
mm
MASS
Weight
162
162
g
INFOTEXT
產品信息
產品信息