??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
With T1 * switch SSG-L1
Bill of material
SSG-L1-12-10-T1H-R
TYPE
Model No.
SSG-L1
BORE
Bore size
mm
CUS
Cushion
STROKE
Stroke
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
SWM
Switch model No.
SLD
Lead wire direction
LWL
Lead wire length
SWP
Switch quantity
POS
Piston rod position
mm
Entrez la valeur pour POS
Piston rod position
mm
cm
inch
ft
INFOTEXT
Product information
Product information
A
36.5 mm
APLUS
A+STROKE
46.5 mm
B
27.0 mm
BPLUS
B+STROKE
37.000 mm
C
5.5 mm
D
5.5 mm
EE
M5
F
mm
H
mm
I
3.5 mm
J
6.5 spot face depth 3.5
K
mm
KA
M4 depth 7
MM
mm
N
mm
NN
M3
O
mm
Q
5 mm
R
3 mm
U
Y
6 mm
W
mm
HD
0 mm
RD
mm