카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
AX7022XS-DM00-U0
CKD
생산 종료품
압소덱스 고정밀 타입(ABSODEX) AX7000X
엑츄얼레이터 AX7000X
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
단종된 제품
2022. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{ckd_cn/discontinued_models/absodex_ax7000x_series/ax7000x/ax7000x_asmtab.prj},{NB=AX7022XS-DM00-U0},{MODEL=AX7},{SIZE=022},{DT=XS: With XS type driver},{MB=},{CL=DM00},{DPSV=},{IS=U0},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=../../../labor_saving_devices/direct_drive_motor/direct_drive_actuator/high_precision_type/ax7000x/ax7000x_part/ax7000x_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
AX7000X 시리즈
BOM
AX7022XS-DM00-U0
MODEL
기종 형번
AX7
SIZE
사이즈(최대 토크)
022 : 22 N*m
045 : 45 N*m
022 : 22 N*m
045 : 45 N*m
DT
드라이버 종류
XS : XS 타입 드라이버 부착
MB
취부 베이스
기호 없음:표준(취부 베이스 없음)
BS:없음 전해 니켈 도금 표면 처리
기호 없음:표준(취부 베이스 없음)
BS:없음 전해 니켈 도금 표면 처리
CL
케이블 길이
DM00 : 케이블 없음
DM02 : 2m
DM04 : 4m
DM06 : 6m
DM08 : 8m
DM10 : 10m
DM15 : 15m
DM20 : 20m
DM00 : 케이블 없음
DM02 : 2m
DM04 : 4m
DM06 : 6m
DM08 : 8m
DM10 : 10m
DM15 : 15m
DM20 : 20m
DPSV
드라이버 전원 전압
부호 없음:단상・3상 AC200V~AC230V
J1:단상 AC100V~AC115V
부호 없음:단상・3상 AC200V~AC230V
J1:단상 AC100V~AC115V
IS
인터페이스 사양
U0: 병렬 I/O(NPN)
U2 : CC-Link
U4 : DeviceNet
U0: 병렬 I/O(NPN)
U2 : CC-Link
U4 : DeviceNet
INFOTEXT
제품정보
제품정보