카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
RGIL250-002120S1S1-NNF-14A
CKD
생산 종료품
롤러 기어 캠 유닛 광각도 타입 RGIL・RGOL
With options RGIL
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
단종된 제품
2022. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
AX4000TH
CKD
13.07.2023
{ckd_cn/discontinued_models/roller_gear_cam_unit_wide_angle_type_rgil_rgol/with_options_rgil/rgil250_wo_asmtab.prj},{NB=RGIL250-002120S1S1-NNF-14A},{MODEL=RGIL},{SI=250},{N=002},{TIA=120},{CC=S},{CHD=1},{SOTOS=S},{IP=1},{ISSCL=-N},{ISSCR=N},{OSSC=F},{TSMSCQ=14},{TSMSCR=A},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=../standard_rgil/rgil250_standard/assemblies/rgil250_asmtpl.prj},{VER=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
RGIL250 With options
BOM
RGIL250-002120S1S1-NNF-14A
MODEL
Model
RGIL
SI
Shaft interval
250 : 250
250 : 250
mm
N
Indexing number
002 : 2
003 : 3
004 : 4
006 : 6
008 : 8
002 : 2
003 : 3
004 : 4
006 : 6
008 : 8
TIA
Total index angle
°
CC
Cam curve
S : MS curve (Standard)
S : MS curve (Standard)
CHD
Cam helix direction/dwell No.
1 : Left helix/1 dwell
5 : Right helix/1 dwell
1 : Left helix/1 dwell
5 : Right helix/1 dwell
SOTOS
Shape of the output shaft
S : Staight
S : Staight
IP
Installation position
1 : Position #1
2 : Position #2
3 : Position #3
4 : Position #4
5 : Position #5
6 : Position #6
1 : Position #1
2 : Position #2
3 : Position #3
4 : Position #4
5 : Position #5
6 : Position #6
ISSCL
Input shaft specificatio code (left shaft)
N : Standard (with keyway)
N : Standard (with keyway)
ISSCR
Input shaft specification code (right shaft)
N : Standard (with keyway)
N : Standard (with keyway)
OSSC
Output shaft specification code
F : With Torque saver (TSF)
A : With Torque saver (TSF)(Output shaft without keyway)
S : With Torque saver (TSF) + proximity switch for release detection
B : With Torque saver (TSF) + proximity switch for release detection (without keyway on the output shaft)
F : With Torque saver (TSF)
A : With Torque saver (TSF)(Output shaft without keyway)
S : With Torque saver (TSF) + proximity switch for release detection
B : With Torque saver (TSF) + proximity switch for release detection (without keyway on the output shaft)
TSMSCQ
Torque saver /guard size
14 : TSF14
14 : TSF14
TSMSCR
Torque saver /guard Release/Trip Torque range
A
B
C
D
A
B
C
D
INFOTEXT
제품정보
제품정보