피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SW-M2V
CKD
생산 종료품
펜슬실린더 SCPD2
펜슬실린더 SCPS2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/discontinued_models/scp2_series/scps2/scpd2_switch.prj},{NB=SW-M2V-6-SWITCH},{TYPE=SW},{BORE=6},{SWM=M2V},{LWL=},{D=6.800},{L1=4.000},{INFOTEXT=Dimensions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
SCPD2 Switch - Pencil shaped cylinder SCP2 series
BOM
SW-M2V
TYPE
Type
SW
BORE
Bore size
6
6
mm
SWM
Switch model number
M2V, Proximity, 1 color light, 2 wire
M2WV, Proximity, 2 color light, 2 wire
M3V, Proximity, 1 color light, 3 wire
M3WV, Proximity, 2 color light, 3 wire
M0V, Reed, 1 color light, 2 wire
M5V, Reed, no light, 2 wire
M2V, Proximity, 1 color light, 2 wire
M2WV, Proximity, 2 color light, 2 wire
M3V, Proximity, 1 color light, 3 wire
M3WV, Proximity, 2 color light, 3 wire
M0V, Reed, 1 color light, 2 wire
M5V, Reed, no light, 2 wire
LWL
Lead wire length
Blank: 1 m lead wire
3: 3 m lead wire
5: 5 m lead wire
Blank: 1 m lead wire
3: 3 m lead wire
5: 5 m lead wire
INFOTEXT
Infotext
Dimensions