??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 mag 2022. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ULKP Rod clevis (Y) - ULKP Series common accessory
Bill of material
P2-Y-16
TYPE
Type
P2-Y-16
BORE
Bore size
16 mm
AA
10 mm
CB
6.5 mm
CD
5.0 mm
KK
Thread
M5
G
Weight
20 g
INFOTEXT
Product Info
Product Info