피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
KBX-T7T5-BK-L02
CKD
전동 액추에이터
슬라이더・로드 타입
전동 액추에이터 KBX
축 관련 부품
축 조합용 브래킷
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/electric_actuator/stepper_motor_drive_slider_rod_type/kbx_series/axis_related_components/axis_combination_bracket/kbx_bk.prj},{NB=KBX-T7T5-BK-L02},{MODEL=KBX},{AXIS=T7T5},{TYPE=L},{TYPE2=02},{INFO=Dimensions},{INFOTEXT=Product Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
KBX-BK - 축 조합용 브래킷
BOM
KBX-T7T5-BK-L02
MODEL
기종 형번
KBX
AXIS
축 조합용 브래킷
T7T5 : KBX-T7 축과 KBX-T5 축의 조합
1T5 : KBX-10축과 KBX-T5축의 조합
1T5 : KBX-10축과 KBX-T7축의 조합
10 : KBX-10축과 KBX-10축의 조합
11 : KBX-10축과 KBX-10축의 조합
31 : KBX-30축과 KBX-10축의 조합
53 : KBX-50축과 KBX-30축의 조합
33 : KBX-30축과 KBX-30축의 조합
55 : KBX-50축과 KBX-50축의 조합
65 : KBX-60축과 KBX-50축의 조합
T7T5 : KBX-T7 축과 KBX-T5 축의 조합
1T5 : KBX-10축과 KBX-T5축의 조합
1T5 : KBX-10축과 KBX-T7축의 조합
10 : KBX-10축과 KBX-10축의 조합
11 : KBX-10축과 KBX-10축의 조합
31 : KBX-30축과 KBX-10축의 조합
53 : KBX-50축과 KBX-30축의 조합
33 : KBX-30축과 KBX-30축의 조합
55 : KBX-50축과 KBX-50축의 조합
65 : KBX-60축과 KBX-50축의 조합
TYPE
Type of bracket
L : L형 브래킷
P : 플레이트형 브래킷
L : L형 브래킷
P : 플레이트형 브래킷
TYPE2
Type of combination
02 : 02
03 : 03
02 : 02
03 : 03
WG
Weight
0.5
kg
INFO
정보 텍스트
Dimensions
INFOTEXT
제품정보
제품정보