카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
PDVE4-20A-3T-AC100V
CKD
유체 제어 장비
집진용 기기
방폭형 집진기용 2포트 전자 밸브 PDVE4
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/dust_collection_devices/pdve4/pdve4_asmtab.prj},{NB=PDVE4-20A-3T-AC100V},{MODEL=PDVE4},{PS=20A},{COIL=3T},{RV=AC100V},{INFOTEXT= Product Info},{PPATH=parts/pdve4_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
PDVE4
BOM
PDVE4-20A-3T-AC100V
MODEL
공칭 형번
PDVE4
PS
접속 구경 및 타이어 램프 재질
20A : Rc3/4
25A : Rc1
40A : IN:Rc 11/2 OUT:외경 φ48, 길이 52
40A-RC : Rc1 1/2
50A:Rc2
20A : Rc3/4
25A : Rc1
40A : IN:Rc 11/2 OUT:외경 φ48, 길이 52
40A-RC : Rc1 1/2
50A:Rc2
DM
다이어프램 재질
Urethane rubber
COIL
코일 기호
3T
RV
정격 전압
AC100V : AC100V(50/60 Hz)/AC110V(60 Hz)
AC200V : AC200V(50/60 Hz)/AC220V(60 Hz)
AC100V : AC100V(50/60 Hz)/AC110V(60 Hz)
AC200V : AC200V(50/60 Hz)/AC220V(60 Hz)
INFOTEXT
제품정보
제품정보
A
60
mm
B
40
mm
C
31.5
mm
D
31
mm
E
113
mm
F
156
mm
G
150
mm
H
Rc3/4
W
질량
1.21
kg