피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
CKL2-40CS-HC
CKD
핸드ᆞ척
척
파워풀 척 CKL2
낙하 방지형 파워풀 지퍼 CKL2-HC
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/hand/chucks/powerful_chuck/ckl2_hc/ckl2_hc_wo_asmtab.prj},{NB=CKL2-40CS-HC(10)},{IDNR=},{TYPE=CKL2-HC},{SZ=40CS},{BORE=40},{STROKE=10},{JAW=},{POS=10},{MAX=15.0},{VERSJAW=4},{PPATH=parts/ckl2_hc_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info },{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
Without switch CKL2-HC
BOM
CKL2-40CS-HC
TYPE
Type
CKL2-HC
SZ
사이즈
40CS
40CS
BORE
튜브 내경
40
40
mm
STROKE
리드선 길이
10
10
mm
JAW
소형 고리
기호 없음:소형 고리 없음
Y1: With small jaw material: S50C
Y2: With small jaw material: MC nylon
기호 없음:소형 고리 없음
Y1: With small jaw material: S50C
Y2: With small jaw material: MC nylon
POS
척 위치
mm
값 입력 POS
척 위치
mm
cm
inch
ft
확인
INFOTEXT
제품정보
제품정보