카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
LST-08A1N-F2S-R-HP1
CKD
고내구기기 HP 시리즈
핸드 지퍼
Parallel hand
슬림형 롱 스트로크 핸드 LST-HP1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/hp_series/hand_chuck/parallel_hand/lst_hp1/lst_hp1_ws_asmtab.prj},{NB=LST-08A1N-F2S-R-HP1(0)},{MODEL=LST},{BORE=08},{STROKE=A},{POP=1},{PH=N},{SWM=F2S},{SLD=},{LWL=},{SP=R},{POS=0},{PPATH=assemblies/lst_hp1_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info},{PRA=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
With switch LST-HP1
BOM
LST-08A1N-F2S-R-HP1
MODEL
Model NO.
LST
BORE
Bore
08 : Ø8
12 : Ø12
16 : Ø16
20 : Ø20
08 : Ø8
12 : Ø12
16 : Ø16
20 : Ø20
mm
STROKE
Stroke
A : Short(8,12,16,20mm)
B : Middle(16,24,32,40mm)
C : Long(32,48,64,80mm)
A : Short(8,12,16,20mm)
B : Middle(16,24,32,40mm)
C : Long(32,48,64,80mm)
POP
Position of port
1 : Standard
2 : Side
1 : Standard
2 : Side
PH
Positioning hole
N : None
A : With
N : None
A : With
SWM
Switch model no.
F2S : Proximity, 1 color light, 2 wire
F3S : Proximity, 1 color light, 3 wire
F2 : Proximity, 1 color light, 2 wire
F3 : Proximity, 1 color light, 3 wire
F3P : Proximity, 1 color light, 3 wire
F2S : Proximity, 1 color light, 2 wire
F3S : Proximity, 1 color light, 3 wire
F2 : Proximity, 1 color light, 2 wire
F3 : Proximity, 1 color light, 3 wire
F3P : Proximity, 1 color light, 3 wire
SLD
Lead wire direction
Blank : None
Blank : None
LWL
Lead wire length
Blank : 1m
3 : 3m
Blank : 1m
3 : 3m
SP
Switch position
R : One on open side
H : One on close side
D : Two on both side
R : One on open side
H : One on close side
D : Two on both side
POS
INFOTEXT
제품정보
제품정보