카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
W2000-8-W-T-P4
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
W1000/W2000/W3000/W4000/W8000-W-P4 Series - Filter/regulator, Standard white series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/w1000-8000/w1000_w8000_w_asmtab.prj},{NB=W2000-8-W-T-P4_()},{MODEL=W2000},{PS=8},{PTT=},{DRAIN=},{BM=},{ELEMENT=},{PR=},{RL=},{PG=T},{FD=},{PAS=},{ADT=},{ATB=},{ATG=},{AT=},{BT=B230},{BTC=B220},{PPATH=../../refining_and_pressure_adjusting_components/filter_regulator/w_0_0_w/w1000_w8000_w/w1000_w8000_w_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
W1000/W2000/W3000/W4000/W8000-W-P4 Series - 필터 레귤레이터, 표준 백색 타입
BOM
W2000-8-W-T-P4
MODEL
기종 형번
W2000
W2000
PS
포트 사이즈
8 : 1/4
10 : 3/8
8 : 1/4
10 : 3/8
PTT
포트 나사 타입
기호 없음 : Rc나사
N : NPT 나사
G : G나사
기호 없음 : Rc나사
N : NPT 나사
G : G나사
DRAIN
드레인
없음印 : 수동 드레인 콕 부착
F1 : 수동 장치 부착 오토 드레인(NC 타입)
없음印 : 수동 드레인 콕 부착
F1 : 수동 장치 부착 오토 드레인(NC 타입)
BM
볼 재질
없음印 : 폴리카보네이트 볼
Z : Nylon bowl
M1 : 수동 장치 부착 메탈 볼
없음印 : 폴리카보네이트 볼
Z : Nylon bowl
M1 : 수동 장치 부착 메탈 볼
ELEMENT
소자, 요소
기호 없음 : 5μm
기호 없음 : 5μm
PR
압력 범위
기호 없음 : 0.05~0.85MPa
L : 0.05~0.34 MPa
기호 없음 : 0.05~0.85MPa
L : 0.05~0.34 MPa
RL
릴리프
기호 없음 : 릴리프 기구부착
N : 논 릴리프 타입
기호 없음 : 릴리프 기구부착
N : 논 릴리프 타입
PG
압력계
T : 압력계 없음(조립 계기 포트(Rc1/4) 조립 시 밀봉)
T8 : 압력계 첨부 가능(계기 포트(Rc1/4)조립 시 열림)
T6 : 디지털 압력 센서 PPX와 호환성
T : 압력계 없음(조립 계기 포트(Rc1/4) 조립 시 밀봉)
T8 : 압력계 첨부 가능(계기 포트(Rc1/4)조립 시 열림)
T6 : 디지털 압력 센서 PPX와 호환성
FD
유량 방향
기호 없음 : 표준 유량(좌에서 우)
X1 : Reverse flow (right to left)
기호 없음 : 표준 유량(좌에서 우)
X1 : Reverse flow (right to left)
DU
표시 단위
기호 없음 : MPa표시, Rc나사
PAS
배관 어태치먼트(동봉)
없음印 : 첨부되어있지 않음
A8*W : 1/4배관 어댑터 세트
A10*W : 3/8배관 어댑터 세트
A15*W : 1/2배관 어댑터 세트
없음印 : 첨부되어있지 않음
A8*W : 1/4배관 어댑터 세트
A10*W : 3/8배관 어댑터 세트
A15*W : 1/2배관 어댑터 세트
ADT
*어댑터 나사 타입
기호 없음 : 없음
기호 없음 : 없음
ATB
부속품 취부 금구 타입
없음印 : 첨부되어있지 않음
BW : C형 취부 금구
B3W : L형 취부 금구
없음印 : 첨부되어있지 않음
BW : C형 취부 금구
B3W : L형 취부 금구
ATG
부속품 압력계 타입
없음印 : 첨부되어있지 않음
없음印 : 첨부되어있지 않음
AT
부속품 센서
없음印 : 첨부되어있지 않음
없음印 : 첨부되어있지 않음
INFOTEXT
정보 텍스트
치수