피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
3GD319R-C6-3
CKD
방향 제어 밸브
파일럿식 3・4・5포트 솔레노이드 밸브
파일럿식 3·5포트 밸브 4GD/ER・M4GD/ER・MN4GD/ER
Metal manifold
Individual wiring
Discrete valve for mounting base
3GD1/3GD2/3GD3
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/pneumatic_valve/3_4_5_port_valve_pilot_operated/master_valve_4ga_4gb_m4ga_4gb/metal_manifold/individual_wiring/discrete_valve_fm/3gd1_3gd2_3gd3/3gd3_mb.prj},{NB=3GD319R-C6-3},{VER=3},{MODEL=3GD3},{VP=1},{PS=C6},{EC=},{OPTH=},{OPTA=},{OPTF=},{PE=},{VOLT=3},{MODELX=3GA3},{INFOTEXT=Product Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
3GD3 - 베이스 탑재용 단품 밸브
BOM
3GD319R-C6-3
MODEL
기종 형번
3GD3
VP
전환 위치 구분
1:2위치 싱글
11 : 2위치 싱글 노멀 오픈
1:2위치 싱글
11 : 2위치 싱글 노멀 오픈
PS
접속 구경
C6 : φ6 원터치 피팅
C8 : φ8원터치 피팅
C10 : φ10 원터치 피팅
08 : Rc1/4
C6 : φ6 원터치 피팅
C8 : φ8원터치 피팅
C10 : φ10 원터치 피팅
08 : Rc1/4
EC
전선 접속
기호 없음 : 그로밋 리드선(300mm)
E0 : 리드선 (300mm)
E00 : 리드선 (500mm)
E01 : 리드선 (1000mm)
E02 : 리드선 (2000mm)
E03 : 리드선 (3000mm)
E2 : 리드선 (300mm)
E20 : 리드선 (500mm)
E21 : 리드선 (1000mm)
E22 : 리드선 (2000mm)
E23 : 리드선 (3000mm)
E0N : 리드선 없음 (소켓 없음)
E2N : 리드선 없음 (소켓 없음)
E1 : 리드선없음 (소켓 ・단자 첨부)
E3 : 리드선 없음 (소켓 ・단자 첨부)
E01J : 리드선 (1000mm)
E02J : 리드선 (2000mm)
E03J : 리드선 (3000mm)
E21J : 리드선 (1000mm)
E22J : 리드선 (2000mm)
E23J : 리드선 (3000mm)
A2N : 리드선 없음(소켓 없음)
B : DIN 단자함 (Pg7) 서지 킬러・ 램프부착
BN : DIN 단자함 (Pg7)( 단자함 없음) 서지 킬러부착
기호 없음 : 그로밋 리드선(300mm)
E0 : 리드선 (300mm)
E00 : 리드선 (500mm)
E01 : 리드선 (1000mm)
E02 : 리드선 (2000mm)
E03 : 리드선 (3000mm)
E2 : 리드선 (300mm)
E20 : 리드선 (500mm)
E21 : 리드선 (1000mm)
E22 : 리드선 (2000mm)
E23 : 리드선 (3000mm)
E0N : 리드선 없음 (소켓 없음)
E2N : 리드선 없음 (소켓 없음)
E1 : 리드선없음 (소켓 ・단자 첨부)
E3 : 리드선 없음 (소켓 ・단자 첨부)
E01J : 리드선 (1000mm)
E02J : 리드선 (2000mm)
E03J : 리드선 (3000mm)
E21J : 리드선 (1000mm)
E22J : 리드선 (2000mm)
E23J : 리드선 (3000mm)
A2N : 리드선 없음(소켓 없음)
B : DIN 단자함 (Pg7) 서지 킬러・ 램프부착
BN : DIN 단자함 (Pg7)( 단자함 없음) 서지 킬러부착
OPTH
옵션 : 배기 오작동 방지 밸브 부착
기호 없음:없음
H : 배기 오작동 방지 밸브 부착
기호 없음:없음
H : 배기 오작동 방지 밸브 부착
OPTA
옵션 : 오존/절삭유 대응
기호 없음:없음
A : 오존/절삭유 대응
기호 없음:없음
A : 오존/절삭유 대응
OPTF
옵션 : A・B포트 필터 내장
기호 없음:없음
F : A/B포트 필터 내장
기호 없음:없음
F : A/B포트 필터 내장
PE
파일럿 배기 방식
기호 없음: 집중 배기타입
C : 대기 개방 타입
기호 없음: 집중 배기타입
C : 대기 개방 타입
VOLT
전압
3 : 24 VDC
4 : 12 VDC
3 : 24 VDC
4 : 12 VDC
INFOTEXT
제품정보
제품정보