카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
3MA019T4-3
CKD
방향 제어 밸브
직동식 3포트 솔레노이드 밸브
피코졸 3MA/B・M3MA/B
Manifold component part M3MA0
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/pneumatic_valve/3_port_valve_direct_acting/3ma_b/m3ma0/3ma019_asmtab.prj},{NB=3MA019T4-3},{MODEL=3MA0},{X=9},{PS=T4},{EC=},{VOLTAGE=3},{PPATH=../3ma0_3mb0/3ma0/assemblies/3ma019_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
3MA019 - 매니폴드용 전자 밸브 단품
BOM
3MA019T4-3
MODEL
Model
3MA0
PS
접속 구경
T4
EC
전선 접속
기호 없음 : 그로밋 리드선(300mm)
C : 리드선(300mm)
C00 : 리드선(500mm)
C01 :리드선(1000mm)
C02 : 리드선(2000mm)
C1 : 리드선 없음
C2 : 리드선(300mm) 서지 킬러・ 램프 부착
C20 : 리드선(500mm) 서지 킬러・ 램프 부착
C21 : 리드선(1000mm) 서지 킬러・ 램프 부착
C22 : 리드선(2000mm) 서지 킬러・ 램프 부착
C3 : 리드선 없음 서지 킬러・ 램프 부착
D : 리드선 (300mm)
D00:리드선(500㎜)
D01 : 리드선(1000mm)
D02 : 리드선 (2000mm)
D1 : 리드선 없음
D2 : 리드선(300mm) 서지 킬러・ 램프부착
D20 : 리드선(500mm) 서지 킬러・램프 부착
D21 : 리드선(1000mm) 서지 킬러・램프 부착
D22 : 리드선(2000mm) 서지 킬러・램프 부착
D3 : 리드선없음 서지 킬러・ 램프부착
기호 없음 : 그로밋 리드선(300mm)
C : 리드선(300mm)
C00 : 리드선(500mm)
C01 :리드선(1000mm)
C02 : 리드선(2000mm)
C1 : 리드선 없음
C2 : 리드선(300mm) 서지 킬러・ 램프 부착
C20 : 리드선(500mm) 서지 킬러・ 램프 부착
C21 : 리드선(1000mm) 서지 킬러・ 램프 부착
C22 : 리드선(2000mm) 서지 킬러・ 램프 부착
C3 : 리드선 없음 서지 킬러・ 램프 부착
D : 리드선 (300mm)
D00:리드선(500㎜)
D01 : 리드선(1000mm)
D02 : 리드선 (2000mm)
D1 : 리드선 없음
D2 : 리드선(300mm) 서지 킬러・ 램프부착
D20 : 리드선(500mm) 서지 킬러・램프 부착
D21 : 리드선(1000mm) 서지 킬러・램프 부착
D22 : 리드선(2000mm) 서지 킬러・램프 부착
D3 : 리드선없음 서지 킬러・ 램프부착
VOLTAGE
전압
3 : DC24V
4 : DC12V
DC6V : DC6V
DC5V : DC5V
3 : DC24V
4 : DC12V
DC6V : DC6V
DC5V : DC5V
INFOTEXT
제품정보
제품정보