피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
rRRR
CKD
조질·조압기기
필터
대형 메인 라인 필터(오일 프리용) AF5000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/refining_and_pressure_adjusting_components/filter/af5000_series/af5000x_asmtab.prj},{NB=AF5080X-150},{MODEL=AF5},{FLOW=080 : 80 m3/min},{XFLOW=080},{FILTER=X},{BORE=150},{D=},{E=},{K=},{H=},{H2=},{L=},{L1=},{X1=},{Y2=},{A=600},{B=1300},{C=1606},{XD=490},{XE=16-M22 X 80},{XF=M20},{G=600},{XH=480},{J=280},{XK=15},{PPATH=af5000m/af5000m_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
AF5000X
BOM
rRRR
MODEL
형번
AF5
FLOW
유량 구분
080 : 80 m3/min
080 : 80 m3/min
FILTER
메인라인 필터
X
BORE
구경
150
150
D
드레인 배출기 5100-4C
기호 없음:없음
D : 드레인 배출기 5100-4C
기호 없음:없음
D : 드레인 배출기 5100-4C
E
Without drain discharger
기호 없음:없음
E:드레인 배출기 없음
기호 없음:없음
E:드레인 배출기 없음
K
상 플랜지 첨부
기호 없음:없음
K:상플랜지 첨부
기호 없음:없음
K:상플랜지 첨부
H
영문 사양
기호 없음:없음
H:영문 사양
기호 없음:없음
H:영문 사양
H2
SUS 명판
기호 없음:없음
H2:SUS 명판
기호 없음:없음
H2:SUS 명판
L
기초 볼트・너트 첨부(SS400)
기호 없음:없음
L:기초 볼트・너트 첨부(SS400)
기호 없음:없음
L:기초 볼트・너트 첨부(SS400)
L1
기초 볼트・너트 첨부SUS304)
기호 없음:없음
L1:스테인리스 기초 볼트・너트 첨부(SS400)
기호 없음:없음
L1:스테인리스 기초 볼트・너트 첨부(SS400)
X1
IN-OUT 역방향
기호 없음:없음
X1 : IN/OUT reverse direction
기호 없음:없음
X1 : IN/OUT reverse direction
Y2
제품 사진
기호 없음:없음
Y2 : Product photo
기호 없음:없음
Y2 : Product photo
A
600
600
mm
B
1300
1300
mm
C
1606
1606
mm
XD
490
490
mm
XE
16-M22 X 80
16-M22 X 80
XF
M20
M20
G
600
XH
480
480
J
280
280
XK
15
15
INFOTEXT
정보 텍스트
외경 치수도