카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
MGPS2-05-15-2NGTL
CKD
센서
공기용 압력 센서
착좌 확인 스위치(갭 스위치) GPS2・MGPS2・UGPS2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/sensors/pressure_sensor/contact_confirmation_switch/mgps2_asmtab.prj},{NB=MGPS2-05-15-2NGTL},{IDNR=},{MODELNO=MGPS2},{OS=05},{ST=15 : Dial type detection nozzle diameter},{SNO=2},{OTS=N},{COL=G},{EC=TL},{A=},{PG=},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=mgps2/parts/mgps2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
MGPS2
BOM
MGPS2-05-15-2NGTL
MODELNO
형번
MGPS2
OS
오리피스 지름
05 : Ø 0.5
07 : Ø 0.7
05 : Ø 0.5
07 : Ø 0.7
ST
설정 형식
15:다이얼형 검출 노즐 지름
SNO
연 수
2:2연
3:3연
4:4연
5:5연
2:2연
3:3연
4:4연
5:5연
OTS
출력 형태
NPN : 오픈 콜렉터
PNP:오픈 컬렉터
NPN : 오픈 콜렉터
PNP:오픈 컬렉터
COL
램프 색
G:녹색
Y : Yellow
G:녹색
Y : Yellow
EC
배선 옵션
TL:리드선형 집중 단자함 좌측 조립
TR:리드선형 집중 단자함 우측 조립
T1:리드선형 집중 단자함 (왼쪽 1번째 부착)
CTL:커넥터형 집중 단자함 좌측 조립
CTR:커넥터형 집중 단자함 우측 조립
F : DIN 단자함(Pg11)
C0 :커넥터(케이블 없음)
C1:커넥터(케이블 1m 첨부)
C3:커넥터(케이블 3m첨부)
C5:커넥터(케이블 5m첨부)
TL:리드선형 집중 단자함 좌측 조립
TR:리드선형 집중 단자함 우측 조립
T1:리드선형 집중 단자함 (왼쪽 1번째 부착)
CTL:커넥터형 집중 단자함 좌측 조립
CTR:커넥터형 집중 단자함 우측 조립
F : DIN 단자함(Pg11)
C0 :커넥터(케이블 없음)
C1:커넥터(케이블 1m 첨부)
C3:커넥터(케이블 3m첨부)
C5:커넥터(케이블 5m첨부)
A
어태치먼트 ・그 외
기호 없음:브래킷 없음
B:브래킷부착
L:다이얼 커버 잠금 부착
기호 없음:브래킷 없음
B:브래킷부착
L:다이얼 커버 잠금 부착
PG
압력계
기호 없음:압력계 없음
G2:안전 마크 부착 압력계 첨부(G40D-8-P02-S501)
G2:안전 마크 부착 압력계 조립(G40D-8-P02-S501)
기호 없음:압력계 없음
G2:안전 마크 부착 압력계 첨부(G40D-8-P02-S501)
G2:안전 마크 부착 압력계 조립(G40D-8-P02-S501)
INFOTEXT
제품정보
제품정보