4420001
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
MV Line - Function Fittings
automatic_valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/mv_line_function_fittings/automatic_valves/mv52_threshold_sensor.prj},{NB=4420001},{SHA256=i7/LwQHMNiGbHQ6OnAUdMgKG+ExDVKnJ5A6NQAOGpCQ=},{INAME=04420001},{NAME=04420001},{NNCUSTOM=MV52},{NTCUSTOM=Threshold sensor},{NBCUSTOM=4420001},{LINACUSTOM=4420001},{STEPFILE=4420001},{PNGFILE=MV52},{DWGFILE=MV52},{CODE=4420001},{TYPE=MV52 00 18},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=G1/8},{D2=4},{D3=G1/8},{L1=5.0},{L1IN=.197},{L2=11.0},{L2IN=.433},{L3=27.0},{L3IN=1.063},{L4=39.0},{L4IN=1.535},{CH1=14},{CH2=16},{G=69.0},{GOZ=2.434},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=0 ÷ 10},{WPP=145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
MV52 - Threshold sensor
Bill of material
4420001
CODE
Code
4420001
4420001
TYPE
Type
MV52 00 18
MV52 00 18
MAT
Material
Brass Nickel Plated
D1
G1/8
G1/8
D2
4
mm
D3
G1/8
G1/8
mm
L1
5.0
5.0
mm
L1IN
.197
.197
in
L2
11.0
11.0
mm
L2IN
.433
.433
in
L3
27.0
27.0
mm
L3IN
1.063
1.063
in
L4
39.0
39.0
mm
L4IN
1.535
1.535
in
CH1
14
14
mm
CH2
16
16
mm
G
69.0
69.0
g
GOZ
2.434
2.434
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
WP
Working Pressure
0 ÷ 10
bar
WPP
Working Pressure (max)
145
psi
CONF
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air