04240B40
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
MV Line - Function Fittings
flow_controls
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/mv_line_function_fittings/flow_controls/mv34_acetal_line_flow_control.prj},{NB=04240B40},{SHA256=XHbmPtrJ7kypBXz4XHjEdSxRFPNl2Hu4Dqx4gScyF+c=},{INAME=04240b40},{NAME=04240b40},{NNCUSTOM=MV34},{NTCUSTOM=Acetal Line Flow Control},{NBCUSTOM=04240B40},{LINACUSTOM=04240B40},{STEPFILE=04240B40},{PNGFILE=MV34},{DWGFILE=MV34},{CODE=04240B40},{TYPE=MV34 08 08},{MAT=POM},{TUBO=8},{D1=3.2},{D1IN=.126},{L1=16},{L1IN=.630},{L2=48.0},{L2IN=1.890},{L3MAX=43.8},{L3MAXIN=1.724},{CH=14},{G=28.0},{GOZ=.988},{FLOW=BID},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=-4 ÷ 158},{WP=0 ÷ 10},{WPP=145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
MV34 - Acetal Line Flow Control
Bill of material
04240B40
CODE
Code
04240B40
04240B40
TYPE
Type
MV34 08 08
MV34 08 08
MAT
Material
POM
TUBO
Øe Tube
8
8
mm
D1
3.2
mm
D1IN
.126
in
L1
16
16
mm
L1IN
.630
.630
in
L2
48.0
48.0
mm
L2IN
1.890
1.890
in
L3MAX
43.8
43.8
mm
L3MAXIN
1.724
1.724
in
CH
14
14
mm
G
28.0
28.0
g
GOZ
.988
.988
oz
FLOW
BID
BID
Flow control
WT
Working Temperature
-20 ÷ 70
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 158
°F
WP
Working Pressure
0 ÷ 10
bar
WPP
Working Pressure (max)
145
psi
CONF
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air