04310C32
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
MV Line - Function Fittings
flow_controls
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/mv_line_function_fittings/flow_controls/mv41.prj},{NB=04310C32},{NBCUSTOM=04310C32},{CODE=04310C32},{TYPE=MV41 06 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{VAR_TUBO=6},{D1=G1/4},{D2=12},{D2IN=.472},{L1=6,4},{L1IN=.252},{L2=17,4},{L2IN=.685},{L3_MAX=50,8},{L3MAXIN=2.000},{L4=24},{L4IN=.945},{CH=10},{G=50},{GOZ=1.764},{FLOW=OUT},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=0 ÷ 10},{WPP=145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\cmatic_3\\MV41\\MV41.csv},{NNCUSTOM=MV41},{NTCUSTOM=Brass Flow Control with swivelling push-in fitting and Handwheel},{LINACUSTOM=04310C32},{STEPFILE=04310C32},{PNGFILE=MV41},{DWGFILE=MV41},{PRJNAME=MV41},{MYDOCPATH=MV41}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
MV41 - Brass Flow Control with swivelling push-in fitting and Handwheel
Bill of material
04310C32
CODE
Code
04310C32
04310C32
TYPE
Type
MV41 06 14
MV41 06 14
MAT
Material
Brass Nickel Plated
VAR_TUBO
Øe Tube
6
6
D1
G1/4
G1/4
D2
12
12
mm
D2IN
.472
.472
in
L1
6,4
6,4
mm
L1IN
.252
.252
in
L2
17,4
17,4
mm
L2IN
.685
.685
in
L3_MAX
50,8
50,8
mm
L3MAXIN
2.000
2.000
in
L4
24
24
mm
L4IN
.945
.945
in
CH
10
10
mm
G
50
50
g
GOZ
1.764
1.764
oz
FLOW
OUT
OUT
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80
-20 ÷ 80
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
WP
Working Pressure
0 ÷ 10
0 ÷ 10
WPP
Working Pressure (max)
145
psi
CONF
Conformity
RoHS
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air