04320C31
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
MV Line - Function Fittings
flow_controls
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/mv_line_function_fittings/flow_controls/mv42_brass_flow_control_with_swivelling_push-on_fitting_and_handwheel.prj},{NB=04320C31},{SHA256=y3EroGB6UiYugME0Y9Y8/YCPWextNvF0soTib13o9u0=},{INAME=04320c31},{NAME=04320c31},{NNCUSTOM=MV42},{NTCUSTOM=Brass Flow Control with swivelling push-on fitting and Handwheel},{NBCUSTOM=04320C31},{LINACUSTOM=04320C31},{STEPFILE=04320C31},{PNGFILE=MV42},{DWGFILE=MV42},{CODE=04320C31},{TYPE=MV42 06 18},{MAT=Brass Nickel Plated},{TUBO=6-4},{D1=G1/8},{L1=5.2},{L1IN=.205},{L2=16.6},{L2IN=.654},{L3MAX=41.9},{L3MAXIN=1.650},{L4=25.0},{L4IN=.984},{CH1=9},{CH2=12},{G=46},{GOZ=1.623},{FLOW=OUT},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=0 ÷ 10},{WPP=145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
MV42 - Brass flow control with swivelling push-on fitting and handwheel
Bill of material
04320C31
CODE
Code
04320C31
04320C31
TYPE
Type
MV42 06 18
MV42 06 18
MAT
Material
Brass Nickel Plated
TUBO
Øe Tube
6-4
6-4
mm
D1
G1/8
G1/8
in
L1
5.2
5.2
mm
L1IN
.205
.205
in
L2
16.6
16.6
mm
L2IN
.654
.654
in
L3MAX
41.9
41.9
mm
L3MAXIN
1.650
1.650
in
L4
25.0
25.0
mm
L4IN
.984
.984
in
CH1
9
9
mm
CH2
12
12
mm
G
46
46
g
GOZ
1.623
1.623
oz
FLOW
OUT
OUT
Flow control
WT
Working Temperature
-20 ÷ 80
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
WP
Working Pressure
0 ÷ 10
bar
WPP
Working Pressure (max)
145
psi
CONF
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air