24130002
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
PV Line - Inch NPT Function Fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/pv_line_inch-npt_function_fittings/pv23_check_valve.prj},{NB=24130002},{SHA256=7/eM+UAt6RlNdACBx4F0UUqyITHuprQas9XYgzUZxgM=},{INAME=24130002},{NAME=24130002},{NNCUSTOM=PV23},{NTCUSTOM=Check valve},{NBCUSTOM=24130002},{LINACUSTOM=24130002},{STEPFILE=24130002},{PNGFILE=PV23},{DWGFILE=PV23},{CODE=24130002},{TYPE=PV23 00 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=1/4},{L1=48.0},{L1IN=1.890},{HEX=16},{HEXIN=.630},{G=42.9},{GOZ=1.513},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=-4 ÷ 158},{WP=2 ÷ 10},{WPP=29 ÷ 145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
PV23 - Check valve
Bill of material
24130002
CODE
Code
24130002
24130002
TYPE
Type
PV23 00 14
PV23 00 14
MAT
Material
Brass Nickel Plated
D1
1/4
1/4
L1
48.0
48.0
mm
L1IN
1.890
1.890
in
HEX
16
16
mm
HEXIN
.630
.630
in
G
42.9
42.9
g
GOZ
1.513
1.513
oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 70
°C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 158
°F
WP
Working Pressure
2 ÷ 10
bar
WPP
Working Pressure
29 ÷ 145
psi
CONF
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air