T514QSQS
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
RT Line - Brass Standard Fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/rt_line_brass_standard_fittings/rt24_male-female_stud_tee.prj},{NB=T514QSQS},{NAME=T514QSQS},{CODE=T514QSQS},{TIPO=RT24 M16x1,5 M16x1,5},{MAT=Brass},{D1=M16x1,5},{D2=M16x1,5},{D3=22},{L1=8,3},{L2=27,7},{L3=25,5},{CH1=19},{CH2=15},{G=-},{WT=-50 ÷ 100},{WP=0 ÷ 16},{CONF1=},{AF=Vehicles applications},{NBCUSTOM=T514QSQS},{NNCUSTOM=RT24},{NTCUSTOM=Male-Female Stud tee},{LINACUSTOM=T514QSQS},{STEPFILE=T514QSQS},{PNGFILE=RT24},{DWGFILE=RT24}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
RT24 - Male-Female Female_Stud Tee
Bill of material
T514QSQS
CODE
Code
T514QSQS
T514QSQS
TIPO
Type
RT24 M16x1,5 M16x1,5
RT24 M16x1,5 M16x1,5
MAT
Material
Brass
D1
M16x1,5
M16x1,5
D2
M16x1,5
M16x1,5
D3
22
22
mm
L1
8,3
8,3
mm
L2
27,7
27,7
mm
L3
25,5
25,5
mm
CH1
19
19
mm
CH2
15
15
mm
G
-
-
g
WT
Working Temperature
-50 ÷ 100
°C
WP
Working Pressure (max)
0 ÷ 16
bar
CONF1
Conformity
AF
Application fields
Vehicles applications