FCRWM2-L30-Z6
cntpic
swissberger
guideway
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cntpic/swissberger/guideway/guideway-fcrwm.prj},{NB=FCRWM2-L30-Z6},{BRAND=瑞施博格},{SERIES=2},{L=30},{L1=30,[30:180/1]},{I=0.50},{D=3},{SM=1.0},{RS=BS},{SCREWTYPE=MA},{AC=P},{MET=N/A},{Z=6},{P0=4.00},{CU=293},{COU=294},{FU=97.90},{PPATH=assemblies/guideway_crwm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
cntpic
Description
FCRWM1-4 - FCRWM系列三排交叉滚子导轨-高精密导轨-交叉导轨-非标定制
Bill of material
FCRWM2-L30-Z6
CNSORDERNO
FCRWM2-L30-Z6
FCRWM2-L30-Z6
BRAND
Brand
Swissberger
CODE
Code
CRWM2
CRWM2
SERIES
Product series
2
2
TRIP
Stroke
12.00
12.00
A
Guide rail combination height
24.00
24.00
mm
H
Rail width
6.50
6.50
mm
L
Rail length
mm
값 입력 L
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
L1
Length value
30,[30:180/1]
30,[30:180/1]
mm
E2
15.00
15.00
F
Side hole spacing
15
15
mm
E1
Distance from head hole to edge
7.50
7.50
mm
I
0.50
B
Single piece height of guide rail
5.5
5.5
mm
C
Distance from bottom edge
2.5
2.5
mm
W1
19.00
19.00
W2
11.00
11.00
S
Screw model
M3
M3
D
Φ Fixed pin hole
3
3
D1
Large screw hole diameter
4.4
4.4
mm
D2
Small screw hole diameter
2.55
2.55
mm
H1
Thickness of large screw hole
2.00
2.00
mm
T
Thickness of left and right screws
1.5
1.5
DA
Retainer roller size
2.0
2.0
SM
Screw holes at both ends
1.0
1.0
RS
Screw replacement
BS:黑色螺丝
RS:白色螺丝
N:无螺丝
BS:黑色螺丝
RS:白色螺丝
N:无螺丝
SCREWTYPE
Screw hole processing
MA:沉头牙
MB:沉头通孔
MC:全牙
MA:沉头牙
MB:沉头通孔
MC:全牙
AC
Accuracy class
P:精密级
UP:超精密级
P:精密级
UP:超精密级
MET
Track material
SUJ2
S:不锈钢440C
MS:模具钢
SUJ2
S:不锈钢440C
MS:模具钢
Z
Number of rollers
P0
Retainer roller spacing
4.00
4.00
CU
Basic rated dynamic load
293
293
N
COU
Basic quota static load
294
294
N
FU
Allowable load
97.90
97.90
N
LINK
https://shop.cntpic.com/pages/search/list?keyword=FCRWM2-L30-Z6&type=0&sale_id=10211&shop_id=10002&plat_id=1&isPlat=true