??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
CODIPRO
Descripción
WE.DSS - Cãncamos soldables
Lista de materiales
WE.DSS 10
PREVIEW
REF
Referencia
WE.DSS 10
WLL
5:1 - working load limit
10 lbs
WLLU
5:1 - working load limit
22000 lbs
AA
7 mm
A
74 mm
B
44 mm
C
70 mm
D
104 mm
E
73 mm
F
149 mm
G
33 mm
MASS
Peso
5,5 kg
PDF
Enlace a PDF
Abrir PDF
INFO
CODIPRO se adapta a sus necesidades: pernos específicos, rosca, distanciador, personalización de su cáncamo de elevación u otras consultas exclusivas.