카탈로그: CPC – Colder Products
생성됨: 15.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CPC – Colder Products
NS4D2000606
CPC – Colder Products
Single Line
1/4" Nominal Flow
NS406 Series
Coupling Inserts - ABS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{colder/single_line/1_4_nom_flow/ns406_series/inserts/ns4d2000606.prj},{NB=NS4D2000606},{ODM=9.5},{IDM=6.4},{BZE=0.2270},{DMAJ=0.5220},{DMIN=0.4330},{NG=0.4020},{L1=1.150},{L2=0.040},{L22=0.085},{L3=0.095},{L4=0.403},{L5=0.138},{L6=0.167},{L7=0.307},{D1=0.960},{D2=0.545},{D3=0.446},{D4=0.000},{D5=0.443},{D6=0.343},{D7=0.070},{D8=0.215},{A1=0.427},{A2=0.270},{R1=0.050},{A3=0.509},{A4=0.243},{R2=0.030},{D9=0.209},{L9=0.010},{W=0.750},{WD=0.820},{B1=0.685},{B2=0.010},{B3=0.153},{B4=0.400},{B5=0.223},{B6=0.385},{R3=0.060},{B7=0.295},{B8=0.273},{R4=0.040},{B9=0.195},{B10=0.263},{D10=0.741},{D11=0.300},{D12=0.220},{C1=0.250},{C2=0.260},{C3=0.218},{C4=0.270},{C5=0.050},{C6=0.006},{E1=0.600},{E2=0.290},{E3=0.250},{E4=0.540},{E5=0.380},{E6=0.460},{W1=0.563}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CPC – Colder Products
Description
NS4D2000606 - In-Line - Ferruless Polytube Fitting PTF
Bill of material
NS4D2000606
PN
Part No. (Shutoff)
NS4D2000606
OD
Tubing Size OD
3/8
인치
ID
Tubing Size ID
1/4
인치
ODM
Tubing Size OD
9.5
mm
IDM
Tubing Size ID
6.4
mm
TT
Termination Type
Compression
CCOLUMN
Product Number
NS4D2000606
DCOLUMN
Product Name
3/8 PTF Valved In-Line Coupling Insert
FCOLUMN
CPC Series
NS406
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
25
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose, Medical-Grade
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
EPDM
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low
-40°F
WCOLUMN
CPC Low
-40°C
XCOLUMN
CPC High
160°F
YCOLUMN
CPC High
71°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
Gamma
AFCOLUMN
CPC Spillage
<br> <0.10 cc per disconnect<br> 0.26cc per connect
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
White ABS with TPE overmold
BBCOLUMN
White ABS
BECOLUMN
Barrel nickel plated brass PTF nut