카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
NV0522808
Colson Group
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/wheels/nv_asmtab.prj},{NB=NV0522808},{PN=NV0522808},{PN1=0522808nx},{DIA=5},{D=5.000},{WIDTH=2},{W=2.000},{CAP=2160},{HUB=2-7/16},{H=2.438},{BORE=2},{ID=2.000},{BEARING=1/2},{A=0.88},{B=0.44},{ROLLER=Precision Ball},{WEIGHT=5},{ROLLER1=28},{PPATH=nv_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
NV - Trionix High Impact Polymer V-Groove Wheel
Bill of material
NV0522808
PN
Part No.
NV0522808
NV0522808
DIA
Wheel Diameter
5
5
인치
WIDTH
Tread Width
2
CAP
Capacity
2160
lbs.
HUB
Hub Length
2-7/16
BORE
Bore ID
2
인치
BEARING
Bearing ID
1/2
A
V-Groove Width
0.88
인치
B
V-Groove Depth
0.44
인치
ROLLER
Bearing Type
Precision Ball
TEMPR
Temperature Range
-30°F to +220°F
HARD
Hardness
78-82 Shore D