카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
421-2 1/2
Colson Group
Faultless
Casters
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{colsongroup/faultless/casters/400_series_asmtab.prj},{NB=421-2 1/2},{SER=Series 400-7700},{MO=4},{D=2.50000000},{W=1.125},{TT=SR},{WB=P},{BR=},{TG=},{PPATH=400_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
400-7700 Series - Durable and Excellent Mobility Caster
Bill of material
421-2 1/2
PN
Part Number
421-2 1/2
SER
Series
Series 400-7700
MO
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
D
Wheel Diameter
2 1/2
3
3 1/2
4
5
6
2 1/2
3
3 1/2
4
5
6
인치
SIZE
Fastening Size
3 5/8" x 2 1/2"
BS
Bolt Hole Spacing
2 15/16" x 1 3/4"
BD
Mounting Bolt Dia.
5/16
인치
W
Tread Width
1 1/8
1 1/8
인치
TT
Wheel Type
Soft Rubber
Hard Rubber
Polypropylene
Soft Rubber
Hard Rubber
Polypropylene
WB
Bearing Type
Plain
Plain
BR
Brake Type
N/A
N/A
TG
Thread Guard
N/A
N/A
H
Mount Height
3 5/16
인치
R
Swivel Radius
2 3/8
인치
CAP
Capacity
100
lbs