카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
RZ-02GRN-070-SW-TP06
Colson Group
MedCaster
Casters
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{colsongroup/medcaster/casters/razer_asmtab.prj},{NB=RZ-02GRN-070-SW-TP06},{SER=Razer},{MO=1},{SIZE=TP06},{D=2},{TT=GR},{BR=SW},{PPATH=razer_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
Razer Series - Chrome Swivel and Total Lock Economical Medical Caster
Bill of material
RZ-02GRN-070-SW-TP06
PN
Part Number
RZ-02GRN-070-SW-TP06
SER
Series
Razer
MO
Fastening Type
Top Plate
Hollow Kingpin
Grip Ring Stem
Threaded Stem
Top Plate
Hollow Kingpin
Grip Ring Stem
Threaded Stem
SIZE
Fastening Size
2.12" x 2.12"
2.36" x 2.36"
2.12" x 2.12"
2.36" x 2.36"
D
Wheel Diameter
2
2
인치
W
Tread Width
3/4
인치
TT
Wheel Type
Grey Rubber
Grey TPR
Grey Rubber
Grey TPR
CAP
Capacity
110
lbs
BR
Brake Type
Without Total Lock
With Total Lock
Without Total Lock
With Total Lock
H
Mount Height
2 13/16
인치
R
Swivel Radius
1.95
인치
WB
Bearing Type
Plain