??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 60
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
CM_E92
Stückliste
CM2E9240Z11
CODE
Artikelnummer
MATCASING
Gehäusematerial
Aluguss lackiert
WIDTH
Breite
60 mm
INLETS
Elektrische Anschlüsse
IP
IP-Klasse
IP65
ACT
Betätigungskopf
Nylon Antrieb auf Edelstahlfeder, multidirektional
MATHEAD
Kopfmaterial
Aluguss lackiert
CONTACTS
Mikroschalter
APP
Zulassungen
IMQ - cULus - CCC - CSA - EAC
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
LVD - 2014/35/EU
STDR
Normenkonformität
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Betriebstemperaturen
°C
TEMPSTOCK
Lagertemperaturen
°C
SHOCK
Schutz gegen Stromschläge (gemäß IEC 60536)
Klasse I Class
UI
Isolationsspannung Ui
V
GINQ
Verschmutzungsgrad
3
UL50
Contact rating nach UL 50
A600 - Q600
UIMP
Impulsspannung Uimp
6 kV
ITH
Konventioneller thermischer Strom in arienfreiem Ith (θ min 40 ° C)
10 A
CTOCTO
Kurzschlussschutz (EU min 500Vac - Sicherungen Typ gG (gl))
10 A
IEAC
Betriebsströme Ie - AC-15 (50-60 Hz) gemäß IEC 60947-5-1
IEDC
DC-13 Betriebsströme gemäß IEC 60947-5-1
FREQCOMM
Schaltfrequenz
3600 cycles/hour
RESCONT
Kontaktwiderstand
25
TERMN
Anschlussquerschnitt
CABLES
Anschlussquerschnitt
mm²
PROT
Masseanschluss
M3,5 Schrauben mit Drahtklemmplatten, (+,-) pozidriv 2
MARK
Kontaktmarkierung
Nach IEC 60947-5-1
MECC
Mech. Lebensdauer
25 Millions of Operations
B10D
B10d
50 Millions of Operations