??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
GP_5_H78
Stückliste
GP5H7801X11T
CODE
Code
GP5H7801X11T
MATCASING
Gehäusematerial
Glasfaserverstarkter Thermoplast
WIDTH
Breite
75 mm
INLETS
Klasse II - Doppelte Isolierung
3 Kabeleinführungen mit M20x1,5 Gewinde fuer Kabelverschraubung
IP
Schutzart
66/67
ACT
Betätigungskopf
Stab mit Rolle
MATHEAD
Kopfmaterial
Thermoplast-Betätigungskopf
CONTACTS
Mikroschalter
Kontakte (1S + 1Ö)
APP
Zulassungen
CE
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
LVD - 2014/35/EU
STDR
Referenzvorschriften
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Betriebstemperaturen
-40 / +80 °C
TEMPSTOCK
Lagertemperaturen
-40 / +80 °C
SHOCK
Schutz Gegen elektrischen Schlag (Nach IEC 60536)
Klasse II - Doppelte Isolierung
UI
Isolationsspannung Ui
500 V
GINQ
Verschmutzungsgrad
3
UIMPCONT
Impulsspannung Uimp
6 kV
ITH
Konventioneller thermischer Strom in arienfreiem Ith (θ min 40 ° C)
10 A (θ < 40°C)
CTOCTO
Kurzschlussschutz (EU min 500Vac - Sicherungen Typ gG (gl))
10 A
IEAC
Betriebsströme Ie - AC-15 (50-60 Hz) gemäß
24V - 6A / 120V - 6A / 400V - 4A Vac - A
IEDC
Betriebsstrom (DC13)
24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A Vdc - A
FREQCOMM
Max. Schaltfrequenz
3600 Cicli/h
VCOMM
Maximale Schaltgeschwindigkeit
180 m/min
RESCONT
Kontaktwiderstand
25
TERMN
Anschlussquerschnitt
M3,5 Schrauben mit Drahtklemmplatten, (+,-) pozidriv 2
CABLESIN
Anschlussquerschnitt
0,75 … 2,5 mm²
PROT
Masseanschluss
/
MARK
Kontaktmarkierung
Nach IEC 60947-5-1
MECC
Mechanische Lebensdauer (Millionen Schaltvorgaenge)
2
B10D
B10d (Millionen Schaltvorgaenge)
4
WEIGHT
Gewicht
0.4 Kg