??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
MS1 - MS1
Stückliste
MS1A31-024
CODE
Code
MATCASING
Gehäusematerial
Verstärkter Thermoplast
MOUN
Einbau
DIN bar
WEIGHT
Gewicht
0.17 Kg
UN
Betriebsspannung
24 Vdc/Vac
TERMN
Verbindungsthermonale
Abnehmbare Schraubklemmen
SAFCH
Sicherheitskanäle
2
SOUT
Sicherheitsausgänge
AOUT
Hilfsausgänge
IMP
Eingang
MODE
Konfiguration
Manuell oder automatisch
MAXOCURR
Maximaler Ausgangsstrom
6 A
MAXQCURR
Maximaler Strom im Quadrat
72 A2
CAT
ISO 13849-1 Cat
Cat.4
PL
ISO 13849-1 Performance Level
PLe
MTTFD
Mttfd
years
PFHD
Pfhd
DCAVG
DCavg
0.99
APP1
EN 81-20
APP2
EN 81-50
APP3
EN ISO 13849-1
Zertifikat
APP4
Zulassungen
CE, cULus
IP
Schutzart
20
TEMP
Betriebstemperaturen
-25 / +60 °C
FUNZ
Funktionalität