??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
SPH1_UA
Stückliste
SPH1X13C050UA
CODE
Artikelnummer
MATCASING
Gehäusematerial
Glasfaserverstarkter Thermoplast
WIDTH
Breite
110 mm
INLETS
Elektrische Anschlüsse
IP
IP-Klasse
IP67
ACT
Betätigungskopf
/
MATHEAD
Kopfmaterial
/
CONTACTS
Mikroschalter
APP
Zulassungen
IMQ - cULus - CCC - EAC
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
2014/35/UE - 2006/42/CE
STDR
Normenkonformität
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN ISO 14119
INTBLK14119
Art der Verriegelung nach EN ISO 14119
Typ 1
TEMP
Betriebstemperaturen
-20°C … +80°C °C
TEMPSTOCK
Lagertemperaturen
-20°C … +80°C °C
SHOCK
Schutz gegen Stromschläge (gemäß IEC 60536)
Klasse II - Doppelte Isolierung Class
UI
Isolationsspannung Ui
400 V
GINQ
Verschmutzungsgrad
3
UL50
Contact rating nach UL 50
C300 - Q300
UIMP
Impulsspannung Uimp
4 kV
ITH
Konventioneller thermischer Strom in arienfreiem Ith (θ min 40 ° C)
4 A
CTOCTO
Kurzschlussschutz (EU min 500Vac - Sicherungen Typ gG (gl))
4 A
IEAC
Betriebsströme Ie - AC-15 (50-60 Hz) gemäß IEC 60947-5-1
24V - 4A / 120V - 4A / 400V - 4A
IEDC
DC-13 Betriebsströme gemäß IEC 60947-5-1
24V - 2A / 125V - 0.4A / 250V - 0.3A
FREQCOMM
Schaltfrequenz
1200 cycles/hour
RESCONT
Kontaktwiderstand
/
TERMN
Anschlussquerschnitt
PVC Kabel 8x0.34
CABLES
Anschlussquerschnitt
0.34 mm²
MARK
Kontaktmarkierung
/
CONNSCHEME
Verbindungsschema
MECC
Mech. Lebensdauer
1 Millions of Operations
B10D
B10d
2 Millions of Operations