카탈로그: Comet
생성됨: 24.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Comet
EFH 46/500+AUR+FSA0+No
Comet
HPP - High pressure pumps
EFH
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{comet/hpp/efh/efh_asmtab.prj},{NB=EFH 46/500+AUR+FSA0+No},{MOD=EFH 46/500},{RPM=1000},{FLR=45,8 - 12,1},{PRS=500 - 7252 - 50},{PWR=44,9 - 61,0},{MS=81 - 179},{AU=AUR},{FSA=FSA0},{AUX=No},{PPATH=efh_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Comet
Description
EFH - EFH
Bill of material
EFH 46/500+AUR+FSA0+No
MOD
Model
EFH 46/500
EFH 46/500
RPM
Round per minute
1000
rpm
FLR
Flow rate
45,8 - 12,1
45,8 - 12,1
l/min - US gpm
PRS
Pressure
500 - 7252 - 50
500 - 7252 - 50
bar - psi - MPa
PWR
Power
44,9 - 61,0
44,9 - 61,0
kW - HP
MS
Mass
81 - 179
kg - lb
AU
Shaft version
Right shaft ✔
Right shaft
Right shaft
Left shaft
Left shaft
Double shaft right
Double shaft right
Double shaft left
Double shaft left
FSA
Flange for direct drive
Standard ✔
Standard
Standard
Only bell
Only bell
Only coupling
Only coupling
Bell + coupling
Bell + coupling
AUX
Auxiliary P.T.O.
No ✔
No