카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
CONEXA C-GZR 35/28 L
Conexa
DIN Verschraubungen
Gerade Verbinder
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_7_gerade/c_gzr_asmtab.prj},{NB=C-GZR 35/28 L },{BEZ=GZR 35/28 L},{MAT=C},{DW=FKM},{BAU=L},{BAU1=L},{BAU2=L},{D1=35},{D2=28},{T1=M45x2},{T2=M36x2},{D3=22.0},{L=47.0},{S1=50},{S2=41},{PPATH=assemblies/c_gzr_asmtpl.prj},{KG=38.7},{C=160},{CF=250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 56
HELP_VARIABLE
Company
Conexa
Description
C-GZR - Straight reduction for cones
Bill of material
CONEXA C-GZR 35/28 L
BESTNR
Part-No.
C-GZR 35/28 L
C-GZR 35/28 L
MAT
Surface
Stainless steel 1.4571
Steel
Stainless steel 1.4571
Steel
DW
Seal material
FKM
NBR
FKM
NBR
BAU
Series
L
L
PN
Pressure
160
160
bar
D1
Diameter
35
35
mm
D2
Diameter
28
28
mm
T1
Thread
M45x2
M45x2
T2
Thread
M36x2
M36x2
D3
Diameter
22.0
22.0
mm
L
Length
47.0
47.0
mm
S1
Width across flats
50
50
mm
S2
Width across flats
41
41
mm
KG
Weight
38.7
38.7
kg/100 St.