카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
CONEXA C-ESV 42 L
Conexa
Schweissverschraubungen
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{conexa/3_schweiss/c_esv_asmtab.prj},{NB=C-ESV 42 L},{BEZ1=ESV 42 L},{AUS=Set},{MAT=C},{NR=42},{BAU=L},{REIHE=YL},{D1=42},{D3=36},{D4=60},{L1=92},{L2=70},{L3=116},{S1=60},{KGEINZEL=103.6},{L11=115},{NDM=52},{P=2.0},{VERS=15},{LTR=22.000},{ER=0.070},{PPATH=assemblies/c_esv_asmtpl.prj},{KGSET=4.0},{C=160},{CF=250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Conexa
Description
C-ESV - Weld bulkhead couplings
Bill of material
CONEXA C-ESV 42 L
BESTNR
Part-No.
C-ESV 42 L
C-ESV 42 L
AUS
Version
Set
Individual
Set
Individual
MAT
Surface
Stainless steel 1.4571
Steel
Stainless steel 1.4571
Steel
BAU
Series
L
L
PN
Pressure
160
160
bar
D1
Diameter
42
42
mm
D3
Diameter
36
36
mm
D4
Diameter
60
60
mm
L1
Length
92
92
mm
L2
Length
70
70
mm
L3
Length
116
116
mm
S1
Width across flats
60
60
mm
KG
Weight
111.6
111.6
kg/100 St.