DW-DD-626-M8
CONTRINEX
Inductive Sensor
2-Wire
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/2_wire/dw_dx_625_6_m8.prj},{NB=DW-DD-626-M8},{ORDERNO=220-820-875},{TYPE=DW-DD-626-M8},{PR=2-Wire},{PF=Classics - Series 600},{H=M8},{OD=2},{C=PVC, 2 m, 2 wire},{M=Embeddable},{P=2-wire},{OP=Normally closed (NC)},{I=Standard output},{SV=10…65 VDC},{OPR=0},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=M8, Embeddable},{PO=2-wire, Normally closed (NC)},{SFM=5000},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_600_610_620_D.pdf},{WG=54.8},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-DD-625-6-M8 - 2-wire
Bill of material
DW-DD-626-M8
ORDERNO
Part number
220-820-875
220-820-875
TYPE
Part reference
DW-DD-626-M8
DW-DD-626-M8
PR
Product range
2-Wire
PF
Product family
Classics - Series 600
H
Housing size
M8
mm
OD
Operating distance
2
mm
C
Connection
PVC, 2 m, 2 wire
PVC, 2 m, 2 wire
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
2-wire
OP
Output
Normally closed (NC)
Normally closed (NC)
I
Interface
Standard output
SV
Supply voltage
10…65 VDC
V
TR
Temperature range
-25...+70
°C
ER
Enclosure rating
IP 67
HSR
Housing size + mounting
M8, Embeddable
mm
PO
Polarity + Output
2-wire, Normally closed (NC)
2-wire, Normally closed (NC)
SFM
Switching frequency max.
5000
Hz
HM
Housing material
Stainless-steel V2A
WG
Weight
54.8
54.8
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details